SBCHE415RJ
15 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 4 W, ±400 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 20 x 7 x 8 mm, Loose Piece - Box, 2 Terminations, CGS SBC
SBCHE415RJ
15 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 4 W, ±400 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 20 x 7 x 8 mm, Loose Piece - Box, 2 Terminations, CGS SBC
- 型番: 1623730-4
- 製品説明: BCHE 4 W 15R 5%
- エイリアスNo:
SBCHE415RJF
SBCHE415RJJIT
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
巻線
-
電力定格 (W):
4
-
抵抗クラス :
最大 1kΩ
-
抵抗値 (Ω):
15
すべての特徴を見る