電気的特性
-
公称電圧アーキテクチャ (V):
12
-
定格電圧 (最大) (VDC):
12
-
動作電圧 (VDC):
12
端子の特徴
-
端子のタイプ :
タブ
-
嵌合タブ厚 :
.64 mm [ .025 in ]
-
嵌合タブ幅 (mm):
.64 | 2.3
-
嵌合タブ幅 (in):
.025 | .091
機械的アタッチメント
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
嵌合調整 :
あり
-
取り付け穴 :
あり
-
PCB マウント リテンション :
なし
-
嵌合保持のタイプ :
ロック インタフェース
-
パネル マウント機能 :
なし
寸法
-
PCB からのプロファイル高さ :
20.6 mm [ .811 in ]
-
コネクタ長 :
33.4 mm [ 1.315 in ]
-
基板厚 (推奨) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
コネクタ幅 :
56.5 mm [ 2.224 in ]
使用条件
-
使用温度 (最大) (°C):
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105
-
使用温度 (最大) (°F):
212
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。