認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
結線デバイス付属 :
TR12AI
-
コネクタ バックシェル製品タイプ :
バックシェル
-
コネクタ バックシェル製品スタイル :
高耐久
-
結線デバイスのタイプ :
Tinel-Lock アダプタ, Tinel-Lock リング, サイド エントリ Tinel-Lock リング
ボディの特徴
-
一次製品色 :
オリーブ ドラブ
-
一次製品の材料 :
アルミニウム
-
一次製品のめっき材料 :
カドミウム (AMS-QQ-P-416 準拠、タイプ II、クラス 3)
ハウジングの特徴
-
本体の向き :
ライトアングル
-
コネクタ形状との互換性 :
丸型
寸法
-
対応しているケーブル径レンジ :
9.5 – 15.2 mm [ .375 – .6 in ]
-
製品長さ :
46.7 mm [ 1.83 in ]
-
ケーブル導入口の直径 :
.2 – 19.1 mm [ .01 – .75 in ]
使用条件
-
塩水噴霧耐性 (Hr):
500
-
使用温度範囲 :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
動作/用途
-
コネクタ シェルのサイズとの互換性 :
18, F
業界スタンダード
-
コネクタ詳細規格番号 :
M81511/01, M81511/03, M81511/05, M81511/06, M81511/21, M81511/23, M81511/25, M81511/26, M81511/31, M81511/32, M81511/33, M81511/34, M81511/35, M81511/36, M81511/37, M81511/38, M81511/41, M81511/45, M81511/46, M81511/49, M81511/51, M81511/53, M81511/55, M81511/56
その他
-
コネクタ インタフェースの仕様 :
MIL-C-81511 シリーズ 1/クラス A、E、F, MIL-C-81511 シリーズ 1/クラス C、P、T, MIL-C-81511 シリーズ 2/クラス A、E、F, MIL-C-81511 シリーズ 2/クラス C、P、T, MIL-C-81511 シリーズ 3/クラス A、E、F, MIL-C-81511 シリーズ 3 & 4/クラス A、E、F, MIL-C-81511 シリーズ 4/クラス A、E、F
-
TE コネクタ インタフェース コード :
61
-
入口のサイズ コード :
12