113107-000
≤ 1 kV, Sleeve, 65 mm [2.559 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
113107-000
≤ 1 kV, Sleeve, 65 mm [2.559 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: 113107-000
- 製品説明: CRSM-107/29-250/239(S10)
- エイリアスNo:
2-1190825-5
CRSM-107/29-250/239(S10)
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) :
65 mm [ 2.559 in ]
-
対応しているケーブル径 (最小) :
31 mm [ 1.22 in ]
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る