電気的特性
-
誘電耐電圧 (最大) (VAC):
500
-
絶縁抵抗 (MΩ):
2
-
動作電圧 (VDC):
6
-
インピーダンス (Ω):
50
-
動作電圧 (VAC):
30
信号特性
-
差動信号 :
はい
-
データ レート (Gb/s):
10
寸法
-
コネクタ長 :
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
コネクタの高さ :
14.91 mm [ .587 in ]
-
コネクタ幅 :
8 mm [ .315 in ]
-
スタックの高さ (mm):
9.01 | 18 | 20 | 21.6 | 27 | 27.8 | 29 | 31.9
-
スタックの高さ (in):
1.255
-
基板厚 (推奨) :
1.57 mm [ .8 in ]
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。