電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        60
                                    
- 
                                    
                                        インピーダンス (Ω):
                                        100
                                    
 
             
        
        
        
                
                    結線の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        PCB に対する結線方法 :
                                        スルー ホール - はんだ付け
                                    
 
             
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        コネクタの高さ :
                                        11.1 mm [ .437 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品長さ :
                                        12 mm [ .472 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品幅 :
                                        32.85 mm [ 1.293 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    実装の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        実装方法 :
                                        Reel
                                    
- 
                                    
                                        パッケージ数量 :
                                        270
                                    
 
             
        
                
                    その他
                    
                        - 
                                    
                                        誘電体の材料 :
                                        PA GF
                                    
- 
                                    
                                        インタフェース番号 :
                                        114-18950
                                    
 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。