TE80B8R2J
8.2 ohm, Wire Wound, 5 %, Power Resistor, 80 W, 2 Terminations, ±440 ppm/°C, Solder Lug, Loose Piece - Box, 61 mm [2.402 in] Height, CGS TE
TE80B8R2J
8.2 ohm, Wire Wound, 5 %, Power Resistor, 80 W, 2 Terminations, ±440 ppm/°C, Solder Lug, Loose Piece - Box, 61 mm [2.402 in] Height, CGS TE
- 型番: 1-1879443-2
- 製品説明: TE 80W 8R2 5% Bracket
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
抵抗クラス :
最大 1kΩ
-
抵抗値 (Ω):
8.2
-
電力定格 (W):
80
-
エレメントのタイプ :
巻線
すべての特徴を見る