電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        公称電圧アーキテクチャ (V):
                                        12
                                    
  
                            - 
                                    
                                        定格電圧 (最大) (VDC):
                                        12
                                    
  
                            - 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        12
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
                
                    機械的アタッチメント
                    
                        - 
                                    
                                        PCB マウント アラインメント :
                                        なし
                                    
  
                            - 
                                    
                                        嵌合調整 :
                                        あり
                                    
  
                            - 
                                    
                                        取り付け穴 :
                                        あり
                                    
  
                            - 
                                    
                                        PCB マウント リテンション :
                                        なし
                                    
  
                            - 
                                    
                                        嵌合保持のタイプ :
                                        ロック インタフェース
                                    
  
                            - 
                                    
                                        パネル マウント機能 :
                                        なし
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        PCB からのプロファイル高さ :
                                        22.7 mm [ .894 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ長 :
                                        36.85 mm [ 1.45 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        基板厚 (推奨) :
                                        1.2 – 1.6 mm [ .047 – .063 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        112.7 mm [ 4.437 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        
                
                    その他
                    
                        - 
                                    
                                        インタフェース番号 :
                                        1123325/26/28/29
                                    
  
                            
                 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。