電気的特性
-
公称電圧アーキテクチャ (V):
12
-
定格電圧 (最大) (VDC):
12
-
動作電圧 (VDC):
12
端子の特徴
-
嵌合タブ厚 :
.64 mm [ .025 in ]
-
嵌合タブ幅 (mm):
.64, 2.3
-
嵌合タブ幅 (in):
.025, .091
機械的アタッチメント
-
取り付け穴 :
あり
-
嵌合保持のタイプ :
ロック インタフェース
-
パネル マウント機能 :
なし
寸法
-
コネクタ長 :
33.4 mm [ 1.315 in ]
-
PCB からのプロファイル高さ :
20.6 mm [ .811 in ]
-
基板厚 (推奨) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
コネクタ幅 :
56.5 mm [ 2.224 in ]
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。