• USB コネクタ

USB タイプ C コネクタ 製品:

用途 USB タイプ C 仕様

当社の USB タイプ C コネクタは、可逆の嵌合インタフェースを備え、どの向きからでもプラグを受け入れ可能なリセプタクルにより、容易で信頼性の高い嵌合を実現します。このコネクタは、多数の異なるプロトコルをサポートしています。アダプタと併用することで、単一の USB タイプ C ポートから、HDMI、VGA、DisplayPort などの各種接続方式に対する後方互換性を備えています。リセプタクル シェル背面には EMI 設計を施しており、不要な EMI 漏れを低減します。また、防水および防滴オプションもご用意しています。当社の USB タイプ C コネクタは、USB Gen 3、USB 3.1 Gen 1、USB 3.1 Gen 2、および USB 2.0 タイプをサポートし、データ、電力、A/V 向けの単一のインターコネクト ソリューションを提供するとともに、20 V で最大 100 W の電力供給に対応します。