• 自動車用コンタクタ
      • 自動車用センサ
      • 自動車用リレー
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
Circular Plastic Connectors Series 4 丸型コネクタ

サーキュラー プラスチック コネクタ(CPC)シリーズ 4 は、シリーズ 1 の信号および同軸機能とシリーズ 3 の電力対応能力を兼ね備えており、混合信号および高電力用途に最適です。サイズ 16 の Multimate コンタクトとタイプ XII の電源接点に対応し、最大 25 A の信号電流と最大 47 A の電源電流をサポートします。13、16、22 極の 3 サイズがあり、8 信号/5 電力、12 信号/ 4 電力、20 信号/2 電力などの柔軟な構成が可能です。