医療機器向けレーザー マーキング
医療用レーザー マーキングは、金属合金やプラスチックに対して、精密で恒久的かつ高コントラストなマーキングを施すプロセスです。部品や材料には、マーカー バンドやデプス マーカーなど、臨床手技や製造工程、その他の情報をサポートするためのカスタム マーキングが可能です。
TE のレーザー マーキング プロセスは、機械的な彫刻に代わる、侵襲性の低い手法です。 過酷な環境や条件に耐える強度を備えたレーザー彫刻は、材料や部品の表面を清潔に保ち、物理的な損傷や乱れを生じさせません。レーザー マーキングは、チューブ、注射器、整形外科製品、メス、クランプ、電子機器など、幅広い医療器具に適しています。レーザー マーキングは、コーティングされたマーカー バンドや追加材料を必要としないため、より環境に配慮したプロセスであり、製品および製造工程のカーボン フットプリント削減に貢献します。
TE は、お客様の要件に適合し、将来の化学洗浄などの製造工程にも対応可能な、さまざまなレーザー マーキング手法を提供しています。医療用マイクロ部品向けにカスタム マーキングが必要な場合、TE は迅速・高精度・クリーンなレーザー彫刻サービスを提供するパートナーです。
製造拠点
技術リソース
よくある質問(FAQ)
FAQ
Q:どのようなレーザー加工を提供していますか。
A:TE Connectivity は、医療機器部品向けに最適化された精密システムにより、レーザー切断、溶接、アブレーション、穴あけ、マーキングを提供しています。当社は、デリバリ システムやインプラント向けの、厳しい公差が求められる金属およびポリマー加工に注力しています。
Q:どのような材料にレーザー加工が可能ですか(ステンレス鋼、ニチノール、ポリマー、PEEK など)。
A:304 および 316L ステンレス鋼、ニチノール、MP35N、L605、チタン、ならびに PEEK や PTFE コーティング シャフトなどの高性能ポリマーを含む、幅広い材料にレーザー加工が可能です。
Q:レーザー加工部品に対する DFM(製造容易化設計)をサポートしてもらえますか。
A:もちろんです。当社のエンジニアはお客様のチームと連携し、クリーンな切断、最適化された部品形状、再現性の高い加工を実現する設計を共同で開発し、後工程でのスクラップやコスト削減に貢献します。
Q:試作と大量生産の両方に対応できますか。
A:はい。初期段階の試作、パイロット ビルド、スケール可能な量産に対応しています。当社には、開発用の専用ラインと商業的大量生産用の検証済みプロセスがあります。
e
e
e
e
e