送電線上の鳥たち

トレンド

鳥類の視覚に合わせた設計:電力線衝突の軽減に向けた性能ベースのアプローチ

要旨

世界的な電力網インフラの拡大が進む中、鳥類の衝突事故は、電力会社および開発事業者にとってますます深刻な課題となっています。従来の誘導装置設計の多くは、鳥類が実際にどのように周囲環境を認識するかではなく、人間の視認性を基準として開発されてきたため、その有効性には限界がありました。科学的研究により、コントラスト、サイズ、動き、および間隔といった要素が、鳥類に対する誘導装置の視認性へ直接影響することが示されています。

 

実環境を考慮した設計を行うことで、幅広い鳥類種および環境に対して、より一貫した保護性能を提供できます。これらの原則に基づいて開発された先進的な誘導装置技術は、検知距離を向上させ、衝突リスクの低減に貢献します。

実環境における鳥類検知のための誘導装置設計

  • 世界的な電力網拡大に伴い、鳥類衝突事故は増加
  • 従来型誘導装置は、鳥類の視覚ではなく人間の視覚を基準として開発
  • コントラスト、サイズ、動き、および間隔が、実環境での有効性を左右
  • 低視認性条件を考慮した設計により、さまざまな鳥類種に対する保護性能が向上
  • 先進的誘導装置は、設置コストを抑えながら衝突低減を実現可能

著者について

David Monahan


TE Connectivity
野生動物および資産保護担当事業開発マネージャー


David は、山火事リスク低減、電力網強靭化、および野生動物による停電防止分野において 10 年以上の経験を有しており、鳥類飛行誘導装置や動的送電容量センサなどのソリューションに精通しています。ペンシルベニア州立大学で材料科学・工学の理学士号を取得し、パデュー大学で経営工学の修士号および博士号を取得しています。

トレンドペーパー全文の配信を希望する方はこちら(近日配信予定)