ケース スタディ
公共電力の強靭化
ウィスコンシン州の Mount Horeb Utilities は、度重なる野生動物関連の停電に直面し、TE Connectivity と提携して事後対応から予防的保護戦略へ移行し、地域社会への電力供給の信頼性を向上させました。
Mount Horeb Utilities (ウィスコンシン州の非営利公営電力会社)は、信頼性低下、コスト増加、顧客信頼の低下を招いていた継続的な野生動物関連停電に対処するため、TE Connectivity と提携しました。事後対応から予防的な全体保護戦略へ移行することで、同社は通電中設備への動物接触を防止し、サービス性能を安定化させました。その結果、電力網の信頼性が定量的に向上し、運用負担が軽減され、地域社会からの信頼が回復しました。これは、停電リスクの根本原因に対処することで、米国の電力会社がレジリエンス強化とコスト抑制を実現できることを示しています。
1,069
影響を受けたメーター数(前年の 6,904 台から減少)
84.5%
野生動物関連停電影響の削減
163
マイルの送電線および 3 つの変電所が保護済