今日の太陽光発電プロジェクトでは、何十年にもわたり安全で信頼性の高い運用を実現するために、適切に選定され、正しく設置されたコネクタが不可欠です。
PV コネクタは小型ですが、太陽光発電所の長期的な安全性、稼働時間、効率にとって極めて重要です。不適切な仕様、部品の不適合、または施工ミスは、過熱、アーク故障、計画外停止、回避可能な発電損失につながる可能性があります。
ライブ ウェビナーに参加して、よりスマートなコネクタの選定判断が、性能の保護、現場故障の低減、長期的な信頼性の確保にどのように役立つかをご確認ください。多くのコネクタは外観が似ていても、設計、材料、認証規格の違いは、耐久性と安全性に大きく影響します。
このウェビナーで学べること:
- 市場に存在する主な PV コネクタの種類と、それらが発電所の性能、稼働時間、生涯発電量に与える影響
- コネクタの選定、嵌合、施工における主な安全性および信頼性の考慮事項(一般的なリスク要因とその低減方法を含む)
- 故障低減および長期耐久性向上のための施工、点検、保守のベスト プラクティス
- 高出力モジュールおよび迅速な導入を可能にするコネクタ設計の最新トレンド
- TE Connectivity の PV コネクタ 製品ポートフォリオの概要(太径ケーブル(AWG 8 ~ 6 / 10 ~ 16 mm²)向け最新 TE SOLARLOK PV5 の紹介を含む)