スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
Automotive 部門
TE は、Sn フリーでビスマス (Bi) ベースの環境にやさしいめっき技術を開発しました。この技術は、電子機器メーカにとって錫ウィスカ防止の包括的なソリューションとなります。
追加情報: TE Connectivity 12 V 構成から 48 V 構成への完全な移行を可能にする 48 V 対応製品を提供することにより、お客様が、効率の向上、軽量化、性能向上を達成できるように支援します。
圧着ツーリングの主な特性、およびそれらの特性が生産プロセスにもたらす影響を定義します。
ボトミング ダイに基づく適切な圧着ツーリング設計は、今日の市場で要求される仕様に適合する一貫性のある圧着には不可欠です。
コネクタ設計のエンジニアが圧着製品を開発する場合、ワイヤ サイズ、電気特性、および機械特性など、検討すべき要因が複数あります。
TE の圧入技術は、無はんだ結線技術であり、相互接続業界全体の電気システムで使用されています。
TE の NanoMQS 端子は、電子部品向け PCB サイズの小型化、ワイヤの小型化、およびコネクタのトータル パッケージの小型化を実現します。
現代の高性能燃焼エンジンが要求する、ますます過酷化する環境の中でも確実に機能するよう設計。
MCON 8 端子システムは、所定の極数を使って堅牢で信頼性の高い製品を構成すると同時に、効率的な TE 端子システムの特長を備えた革新的な設計を目的として開発されています。
圧入用途に適した TE の新しいビスマス ベース ソリューションによって、従来の錫めっき技術に比べ、ウィスカの発生リスクが 1,600 分の 1 以下に低減されます。詳細については、ホワイトペーパーをご覧ください。
TE の小型化戦略およびソリューションは、実装空間を縮小することで車両の軽量化に対応しています。当社ホワイトペーパーで詳細をご覧ください。