Capteurs de proximité à ultrasons
Les capteurs à ultrasons sont commandés par microprocesseur et disposent d'une ou de deux sorties numériques, ainsi que d'une sortie analogique en tension ou en courant. Des modèles tubulaires, non cylindriques ou spécialement conçus pour la détection de doubles feuilles sont disponibles.
Caractéristiques du produit
Filtres CEM traversants
- Courant nominal allant de 15 à 200 A
- Capacité de 47nF à 4700nF
- Condensateurs CA et CC
- Filtres CA et CC
- Classe de condensateurs Y2 et Y4