Capteurs de proximité inductifs
Les capteurs inductifs constituent la solution la plus économique pour l'automatisation des machines et des équipements. Ils sont suffisamment robustes pour une utilisation dans les environnements industriels et permettent de détecter des pièces et des composants métalliques en fer, en acier, en aluminium, en laiton ou en acier inoxydable. Ces capteurs sont certifiés pour une utilisation dans des atmosphères explosives contenant des gaz ou des vapeurs inflammables et/ou des poussières combustibles.
Caractéristiques du produit
Filtres CEM traversants
- Courant nominal allant de 15 à 200 A
- Capacité de 47nF à 4700nF
- Condensateurs CA et CC
- Filtres CA et CC
- Classe de condensateurs Y2 et Y4