Capteurs de proximité magnétiques

Les capteurs de proximité magnétiques sont conçus pour détecter le champ magnétique généré par un aimant tel qu'un actionneur magnétique. Ils peuvent être utilisés pour surveiller des vannes linéaires ou des vérins pneumatiques. Sense propose trois types d'actionneurs magnétiques. Les modèles tubulaires sont disponibles avec un tube en plastique ou en métal. Les capteurs sont certifiés pour les atmosphères explosives contenant des gaz ou des vapeurs inflammables et/ou des poussières combustibles.

Caractéristiques du produit

Filtres CEM traversants

  • Courant nominal allant de 15 à 200 A
  • Capacité de 47nF à 4700nF
  • Condensateurs CA et CC
  • Filtres CA et CC
  • Classe de condensateurs Y2 et Y4