médical

Solutions de blindage EMI pour le secteur médical

ANALYSE DE SÉQUENÇAGE

Étanchéité des couvercles / panneaux d’accès      

Défi : Les couvercles des modules d’échantillons nécessitent un joint EMI souple et adaptable

 
Solutions
Utilisation
Caractéristiques
Avantages

Couvercles de modules

• Très souple et adaptable

 

• Fournie en pièces prédécoupées

 

• Disponible avec adhésif conducteur

• Faible force de fermeture


• Assemblage facile grâce à l'adhésif


• Assure le blindage du couvercle

Joints de boîtier

• Souples et adaptables


• Assurent l’étanchéité et blindage EMI


• Support adhésif sur la partie étanchéité

• Faible force de fermeture


• Blindage EMI et étanchéité combinés


• Assemblage facile grâce à l'adhésif

Boîtiers

• Souples et adaptables


• Support adhésif


• Large gamme de profils


• Peuvent être transformés en joints

• Faible force de fermeture


• Assemblage facile grâce à l'adhésif

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

SPECTROMÉTRIE DE MASSE

analyse médicale

 
Solutions
Utilisation
Caractéristiques
Avantages

Connecteurs

• Haute performance de blindage EMI


• Faible résistance de contact de surface, fiable

• Assurent le blindage à l’interface du connecteur

 

• Fournis sous forme de joints découpés

Boîtiers et panneaux d’accès

• Souples et adaptables

 

• Assemblage facile grâce à l'adhésif

 

• Fournies en longueurs standards découpables lors de l'assemblage

• Faible force de fermeture

 

• Compensent des tolérances larges

 

• Fournies en longueurs standards facilement découpables lors de l'assemblage

Blindage interne

• Souples et adaptables

 

• Fournies sous forme de joints plats prédécoupés

 

• Assemblage facile grâce à l'adhésif conducteur

• Faible force de fermeture

 

• Fournies en pièces standards découpées pour faciliter l'assemblage

 

• Assurent le blindage interne de l’équipement

Étanchéité à l'environnement

• Souples et adaptables

 

• Joints plats sur mesure pour assurer l’étanchéité dans les zones critiques

 

• Assemblage facile grâce à l'adhésif

• Faible force de fermeture

 

• Fournies sous forme de joints sur mesure prédécoupés pour intégration directe

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

POMPES À PERFUSION

Pompes à perfusion
Solutions
Utilisation
Caractéristiques
Avantages

• Boîtiers

• Modules de communication

• Les élastomères conducteurs offrent d’excellentes performances de blindage EMI à un coût relativement faible

• Large choix de matériaux et de profils pour répondre aux besoins, y compris des matériaux UL94-V0

• Différentes options de matériaux pour répondre aux exigences de performance EMI et de compatibilité galvanique

• Faible résistance de contact entre connecteur et boîtier

• Capteurs

• Alimentations

• Assurent une liaison électrique supplémentaire entre les surfaces avec une très faible résistance de contact

• Limitation de course du boîtier

• La gorge sert également de butée de compression pour le joint torique

• Assurent l'étanchéité grâce à un contact métal-métal

• Assurent une étanchéité contre l’humidité ou la pression

•  Modules de communication 

• Silicones ou des fluorosilicones entièrement polymérisés chargés avec une variété de particules hautement conductrices offrant une performance de blindage EMI/RFI supérieure combinée avec une excellente étanchéité à l’environnement.

• Assurent une continuité électrique complète au niveau du joint

• Garantissent la compatibilité galvanique tout en maintenant une faible résistance entre les surfaces en contact

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

RESPIRATEUR ARTIFICIEL

Une interruption des performances d’un dispositif médical tel qu’un respirateur artificiel peut faire la différence entre la vie et la mort. Sans un blindage EMI approprié, les dispositifs médicaux, y compris les systèmes de survie et les équipements de surveillance essentiels, sont vulnérables au bruit, aux dommages ou à une défaillance fonctionnelle totale.


Un respirateur artificiel qui ne respecte pas les limites d’émission prescrites peut entraîner diverses conséquences défavorables pour d’autres équipements médicaux : Arrêt potentiel de l'équipement : Dans le pire des cas, le respirateur artificiel non conforme pourrait s'arrêter de manière inattendue, ce qui constituerait un problème critique lorsqu'il est censé fonctionner en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Défaillances intermittentes : Une telle non-conformité peut entraîner des pannes intermittentes, perturbant le fonctionnement normal de l'appareil. L'identification et la correction de la source des perturbations électromagnétiques (EMI) peuvent être longs et difficiles. Ces pannes intermittentes peuvent entraîner le dysfonctionnement de fonctions essentielles telles que les alarmes, les voyants lumineux, les moteurs, les écrans et les indicateurs LED à des moments cruciaux. 


Logique métastable : Une autre conséquence pourrait être l'apparition d'une logique métastable, généralement causée par un blocage de la porte logique entre les états 0 et 1. Cela peut déclencher une erreur du micrologiciel, nécessitant un redémarrage manuel de la machine.

Blindage EMI pour respirateur artificiel

 
Solutions
Utilisation
Caractéristiques
Avantages

• Couvercle de filtre à air

• Large gamme de joints de connecteurs conformes aux normes MIL • Différents matériaux disponibles pour répondre aux exigences de blindage EMI, d’étanchéité environnementale, de compatibilité galvanique et de résistance aux carburants/huiles

• Assurent une liaison électrique entre les surfaces avec une très faible résistance de contact

 • Écrans LCD

• La continuité du blindage EMI entre les fenêtres et le boîtier est assurée par une arête conductrice à faible résistance entourant la fenêtre

• Assurent une transparence optimale tout en maintenant le blindage EMI

• PCB

 • Souples et adaptables, faible force de fermeture

 

• Disponibles avec support adhésif

 

• Disponibles dans de nombreux profils

• Mise à la terre

• Boîtiers

 • La construction Interlock mono-filament confère au tricot une très grande résistance tout en lui permettant de s’adapter à presque toute taille ou forme de joint

 

• Large choix d’âmes élastomères permettant de s’adapter à différentes conditions (plage de températures de service, résistance à la compression, force de compression)

• Bonne compatibilité galvanique avec les surfaces à coupler, limitant ainsi le risque de corrosion entre le joint et les surfaces en jeu

 

• Excellente efficacité de blindage RFI/EMI entre deux surfaces métalliques

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.