Solutions pour solénoïdes et vannes de systèmes CVC

Solutions pour solénoïdes et vannes de systèmes CVC

UN DÉBIT PRÉCIS

Les vannes à solénoïdes sont les contrôleurs de circulation du flux de réfrigérant dans les systèmes CVC. Ils s'appuient sur des connecteurs, des capteurs et des cosses performants pour garantir un assemblage sans faille et une régulation précise. Découvrez la gamme de solutions de TE Connectivity.

LA SCIENCE D'UN FONCTIONNEMENT SANS FAILLE

Les solénoïdes et les vannes jouent un rôle essentiel dans la régulation du débit de réfrigérant dans les systèmes CVC, ce qui exige une réflexion approfondie de la part des ingénieurs lors du choix des composants électriques. Il est essentiel de choisir le connecteur approprié pour assurer une circulation fluide du réfrigérant et une transmission précise des signaux. TE Connectivity (TE) propose des solutions robustes adaptées aux environnements difficiles, notamment des connecteurs d'alimentation et de signalisation résistants et des gaines thermorétractables haute performance. Nous proposons également des solutions de capteurs de température et de pression pour les détendeurs électroniques. Faites confiance à TE pour vos besoins en matière de conception CVC, des connecteurs étanches aux cosses à connexion rapide, conçues pour faciliter l'assemblage et garantir des connexions sécurisées, nous avons tout ce qu'il vous faut. Ne vous inquiétez pas, nous disposons de l'innovation et de l'expertise nécessaires pour vous aider à relever vos défis en matière de conception de vannes à solénoïdes.

Série de discussions techniques sur le CVC
Découvrez l'avenir de l'innovation en matière de CVC dans notre série de webinaires exclusifs

COSSES ET EMBOUTS

Vous recherchez des connexions sécurisées avec moins de références ? Les connecteurs FASTON de TE constituent une solution idéale pour connecter les fils des cartes de commande, des thermostats et d'autres composants électriques aux solénoïdes montés sur des vannes d'inversion à 4 voies. Les clips offrent une force d'insertion réduite, des températures nominales plus élevées et une efficacité d'assemblage améliorée, ce qui renforce leur position sur le marché des connecteurs rapides. En connectant solidement les fils, ils garantissent une circulation fluide du courant électrique vers les solénoïdes, ce qui permet un actionnement précis des vannes. Cette gestion efficace du flux de réfrigérant favorise des performances et une fiabilité optimales dans les systèmes CVC.

CONNECTEURS POUR ALIMENTATION ET SIGNAUX

Bien choisir le connecteur est essentiel pour assurer une circulation fluide du réfrigérant et une transmission précise des signaux électriques dans les pompes à chaleur. TE propose une gamme de connecteurs compacts, étanches et durables pour alimentation et signaux, spécialement conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles. Nos connecteurs Economy Power 2.5 sont équipés de languettes de polarisation pour éviter tout désalignement, d'un verrouillage positif audible pour un accouplement sûr et de contacts à faible force d'insertion (LIF) pour un assemblage ergonomique. De plus, nos connecteurs Signal Double Lock de 2,5 mm sont dotés d'une plaque à double verrouillage pour un accouplement sécurisé, d'un embase à profil haut adapté aux circuits imprimés avec revêtements conformes et d'une étanchéité IP67 pour des performances fiables dans des conditions humides. Qu'il s'agisse de connecter les circuits imprimés de commande principal à la vanne d'expansion électronique ou à d'autres composants critiques, TE fournit des connecteurs robustes qui garantissent une connectivité fiable et un fonctionnement optimal des systèmes.

GAINES THERMORÉTRACTABLES

En matière de protection étanche, nous proposons des gaines thermorétractables avec et sans adhésif haute performance, conçues pour les environnements les plus difficiles (exposition à l'humidité, à la poussière, aux débris, aux chocs et aux vibrations). Les gaines thermorétractables assurent l'isolation et la protection des connexions électriques, contribuant ainsi à prévenir les courts-circuits, la corrosion et les dommages causés par l'humidité. Lorsqu'elles sont chauffées, nos gaines se rétrécissent pour s'adapter à la taille et à la forme du matériau sous-jacent, ce qui rend l'installation rapide et facile. 

CAPTEURS

Les capteurs jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des systèmes CVCR, garantissant un contrôle optimal de la température ambiante et des performances du système. Ils détectent, surveillent et mesurent le débit de réfrigérant, fournissant des données essentielles au fonctionnement du système. TE propose une gamme complète de capteurs pour la détection de la température, de la pression et de l'humidité, contribuant ainsi au confort de l'habitat et à l'efficacité des systèmes. En intégrant les capteurs TE à des solénoïdes et des vannes, les systèmes CVC peuvent améliorer leur efficacité, le confort et leur fiabilité, pour offrir en fin de compte des performances et une satisfaction supérieures.