système de contrôle cvc

Système de contrôle CVC

LE CONTRÔLEUR DE CONFORT

Découvrez des composants innovants, miniaturisés et étanches qui contribuent à diriger les opérations complexes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour votre conception CVC.

Confort contrôlé : découvrez des solutions durables

Le système de contrôle agit comme le cerveau du système CVC, coordonnant le fonctionnement optimal des composants de chauffage, de ventilation et de climatisation. Au sein de ce réseau complexe, des capteurs, des antennes, des connecteurs, des bornes et bien d'autres composants fonctionnent en harmonie pour vous garder au frais en été et au chaud en hiver. Les capteurs détectent les changements environnementaux et fournissent des informations essentielles au système de contrôle. Les antennes permettent la communication sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance, améliorant ainsi l'accessibilité. Les connecteurs garantissent une transmission sécurisée des données et préservent l'intégrité du signal, tandis que les bornes facilitent la distribution efficace de l'énergie et la transmission des signaux de contrôle au sein du système. Grâce à des algorithmes de contrôle avancés, notre gamme de composants permet au système CVC de s'adapter dynamiquement aux changements environnementaux, optimisant ainsi la consommation d'énergie et garantissant un confort tout au long de l'année.

défis liés aux vibrations élevées dans les systèmes CVC
Série de discussions techniques sur le CVC
Découvrez l'avenir de l'innovation en matière de CVC dans notre série de webinaires exclusifs

CONNECTEURS POUR ALIMENTATION ET SIGNAUX

Préparez votre système CVC aux rigueurs des changements de saison grâce aux connecteurs d'alimentation et de signaux durables de TE Connectivity (TE). De la chaleur torride au froid glacial, nos connecteurs sont conçus pour résister à des environnements extrêmes, à de fortes vibrations et offrent des options de sécurisation de la position des bornes. En matière de protection étanche, nos connecteurs robustes offrent une grande flexibilité de conception pour créer des connexions compactes et durables dans les applications à faible puissance et de signalisation. Découvrez notre gamme de connecteurs conformes aux normes rigoureuses UL 94 V0 et IEC relatives aux tests au fil incandescent, afin de répondre aux normes de sécurité industrielles internationales.

ANTENNES

Découvrez les antennes avancées de TE qui créent une connexion sans fil transparente pour les systèmes de contrôle des pompes à chaleur et de la climatisation. Conçues pour offrir des transmissions de haute qualité sur un large spectre de fréquences, notamment Bluetooth, WLAN, cellulaire et ZigBee, nos antennes sont conçues pour répondre à vos divers besoins en matière de connectivité. À mesure que les systèmes CVC évoluent pour devenir plus intelligents et plus contrôlés numériquement, les produits d'antennes de TE fournissent le lien essentiel pour réaliser les conceptions sans fil que vous souhaitez. Améliorez les performances et la flexibilité de votre système grâce à nos solutions d'antennes fiables.

RELAIS

Dans le domaine des systèmes de contrôle et de la gestion de l'espace, TE se distingue par ses solutions de relais compactes. Bénéficiez d'une flexibilité de conception inégalée avec des options de configuration à un ou deux pôles. Gardez une longueur d'avance grâce à nos versions à profil bas, parfaitement adaptées à la tendance vers des unités et des appareils plus petits. Les relais TE offrent des options SMT et à trous traversants et peuvent aider à garantir une protection contre les fuites grâce à des joints RT V/IP67. Découvrez nos relais de puissance et de signal compacts mais robustes, conçus pour une longue durée de vie avec des cycles de commutation prolongés et une large plage de températures.

CAPTEURS

Les capteurs sont des composants essentiels des systèmes de climatisation, car ils fournissent des données vitales pour réguler les paramètres afin d'optimiser le confort, l'efficacité et la sécurité. Ils facilitent le diagnostic en identifiant les problèmes potentiels du système ou de l'équipement qui pourraient compromettre l'efficacité ou entraîner des pannes. L'utilisation des technologies de capteurs minimise les temps d'arrêt, améliore la productivité et réduit les coûts de maintenance. Découvrez la gamme robuste de capteurs de TE, essentielles pour améliorer l'efficacité, les performances et la fiabilité des systèmes CVC.

COSSES ET EMBOUTS

Pour faciliter les connexions électriques, gérer le câblage et garantir le bon fonctionnement des systèmes, la gamme de connecteurs rapides de TE offre des solutions sécurisées. Nos cosses et embouts permettent la transmission de signaux et d'énergie entre différents composants du système de commande, garantissant ainsi des connexions sûres et fiables. Grâce à la flexibilité de leur conception et de leur installation, ils permettent de modifier, d'étendre ou de reconfigurer facilement le système de commande en fonction des besoins, minimisant ainsi le risque de pannes ou d'interruptions électriques.

BLOCS DE JONCTION

Vous recherchez des composants innovants, simples à installer et à faible coût ? Les blocs de jonction TE sont disponibles dans différents styles de connexion, avec différentes lignes médianes et différents codes couleur pour faciliter l'identification. Découvrez la gamme Buchanan avec des connecteurs PCB à raccordement par pince push-in, conçus pour permettre l'insertion sans outil de fils avec ou sans sertissage. Nos ingénieurs ont conçu cette gamme de produits pour une utilisation dans les applications de systèmes de contrôle de manière à prendre en charge les applications à haute densité, de signal et d’alimentation. 

GAINES THERMORÉTRACTABLES

Les gaines thermorétractables sans adhésif de TE constituent une alternative supérieure aux méthodes traditionnelles telles que le rubanage, le moulage ou l'enrobage pour les applications CVC. Elles s'adaptent facilement aux substrats lorsqu'elles sont chauffées, ce qui simplifie l'installation. Grâce à leur taux d'expansion élevé, les gaines de câbles endommagées peuvent être réparées sans retirer les connecteurs, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts. Que vous cherchiez à protéger des fils contre l'abrasion, à empêcher l'infiltration d'humidité ou à isoler des composants dans des conditions extrêmes, les gaines thermorétractables Raychem offrent des performances inégalées.