L'adoption de l'architecture E/E plus intelligente permettra de réorganiser et de simplifier les faisceaux de câbles en vue d'une transmission plus efficace et plus rapide, ainsi que d'un traitement en temps réel d'un volume considérablement plus important de données provenant des capteurs. L'objectif est de réduire le nombre de nœuds/ECU tout en augmentant les possibilités de connexion (ports) par nœud, reliés entre eux par une dorsale de données à haut débit.
Au cours des cinq prochaines années, les architectures E/E par zone consolideront davantage le nombre de nœuds à forte densité de ports en connectant des fonctions automobiles diverses mais colocalisées à des contrôleurs de zone ou des passerelles proches qui, à leur tour, se connecteront à des HPC. La communication au sein de cette architecture par zone s'apparente à un réseau informatique, utilisant des débits de données Ethernet haut débit (10 Gbit/s) pour la communication interzone entre les unités centrales de traitement du véhicule et les exécutifs de zone.
Chez TE Connectivity, notre mission est de garantir que la connectivité de demain soit plus rapide, plus sûre, plus fiable et capable de gérer les volumes toujours plus importants de données et de signaux. Nos solutions de connectivité sont non seulement plus intelligentes et plus compactes que jamais, mais elles sont également plus performantes avec les multitâches, comme la transmission de signaux et d'énergie parallèlement à des données à haut débit. Elles ont été conçues dès le départ dans un souci d'automatisation et de durabilité.
La clé de cette évolution réside dans des architectures E/E plus intelligentes qui permettront de réorganiser et de simplifier les faisceaux de câbles afin de prendre en charge une transmission plus efficace et plus rapide, ainsi que de trairer en temps réel un volume considérablement plus important de données provenant des capteurs et de l'environnement. L'objectif est de réduire le nombre de nœuds/ECU tout en augmentant considérablement les possibilités de connexion (ports) par nœud, reliés entre eux par une dorsale de données à haut débit.
PRODUITS POUR L'ARCHITECTURE E/E
Avec une gamme complète de produits et technologies de connectivité automobile de pointe, TE est votre partenaire unique pour les solutions de connectivité de données, de signaux et d'alimentation qui améliorent la modularité, la flexibilité et la fonctionnalité des systèmes embarqués afin de répondre aux besoins des architectures E/E zonales et de nouvelle génération.
Les architectures « de zone » de nouvelle génération auront des implications importantes pour la fabrication des véhicules. Avec le remplacement des faisceaux de câbles encombrants qui traversent tout le véhicule par des installations par zone, il devient possible d'utiliser des systèmes de câblage plus légers, qui améliorent l'efficacité électrique, réduisent le poids et simplifient l'installation des faisceaux. De plus, grâce à un meilleur partitionnement, la production automatisée des faisceaux devient une option.
APPLICATIONS DE L'ARCHITECTURE E/E
DOCUMENTATION SUR L'ARCHITECTURE E/E
Document de tendance : Solutions de connectivité
Télécharger maintenant
L'industrie automobile est en pleine évolution, sous l'impulsion des demandes de personnalisation, de connectivité et de développement durable. Ce document sur les tendances révèle comment les architectures E/E zonales avancées simplifient le câblage, réduisent le poids et permettent de créer des véhicules plus intelligents et prêts pour l'avenir.
Offrir une expérience de mobilité supérieure
Télécharger maintenant
L'attrait des moteurs puissants s'estompe. Il est remplacé par : la personnalisation et la possibilité d'intégrer la vie numérique des consommateurs dans l'expérience de mobilité ; des fonctionnalités autonomes et automatisées pour plus de sécurité et de confort ; une connectivité constante avec le monde
Compatibilité électromagnétique
Télécharger maintenant
Les interférences électromagnétiques (EMI), également appelées interférences radioélectriques (RFI), se produisent lorsqu'une source extérieure provoque du bruit ou des interférences dans un circuit électrique.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e