Ordinateurs et unités de commande électronique de haute performance pour l'automobile

Applications

ECU et HPC automobiles

TE fournit des solutions de connectivité haute performance, miniaturisées et innovantes pour les HPC et les ECU du secteur de l'automobile.

L'industrie automobile connaît actuellement une transformation radicale, les architectures des véhicules évoluant des calculateurs décentralisés vers des conceptions centralisées basées sur des domaines et des zones. Cette évolution est stimulée par les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les capacités de conduite autonome et les technologies de véhicules connectés, qui exigent tous des vitesses de traitement des données et une efficacité de distribution d'énergie sans précédent.
Au cœur de cette révolution, les ordinateurs haute performance (HPC) et les unités de commande électronique (ECU) nécessitent des solutions de connectivité avancées qui combinent trois capacités essentielles : une connectivité Ethernet et PCIe haut débit pour le transfert de données multi-gigabits, des systèmes d'alimentation intégrés et des interconnexions au niveau des circuits imprimés peu encombrantes, tout en répondant aux normes de fiabilité automobiles rigoureuses.
TE Connectivity relève ces défis avec des solutions de connectivité pour le secteur automobile, offrant une connectivité compacte et haute performance conçue pour les HPC et les ECU actuels et de nouvelle génération.

Solutions de connectivité pour les équipements

Solutions de connectivité dans les équipements

 
Nom du produit
Type de connexion
Courant
Température
Nbre de broches
Normes
Raccordement

Carte-à-carte

signaux uniquement ; signaux et alimentation

-55 à +125 °C

20-180 max**

ND

CMS

Carte-à-carte

jusqu'à 1,7 A par contact

-55 à +125 °C

12/16/20/26/32/40/50/68/80

LV214 ***

CMS

Fil-à-carte

jusqu'à 1,7 A par contact

-55 à +125 °C

12/16/20/26/32/40/50/68/80

LV214***

Connecteur mâle CMS, connecteur femelle IDC 

Fil-à-carte

jusqu'à 12 A (en fonction du câble)

-55 à 150 °C

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 2x5, 2x10

LV214 et USCAR-2 

Connecteur mâle CMS, connecteur femelle à sertir

Fil-à-carte

 jusqu'à 9 A

-40 °C à +150 °C

Broches 2-20 (sur une rangée) possibles

LV214

Connecteurs mâles CMS, connecteurs femelles IDC

Flex-à-carte

jusqu'à 9 A

-40 °C à +150 °C

8/ 20 (sur une rangée)

 LV 214

Connecteurs mâles CMS, connecteurs femelles perforants

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Remarques : 

*Pas encore de POP - veuillez nous contacter pour plus d'informations 

**Premières versions prévues 40,60,80

***Qualification LV214/USCAR 2 complète ou partielle disponible - veuillez nous contacter pour plus d'informations

Solutions de connectivité pour les données

Solutions de connectivité des données

 
Nom du produit
Type de produit
Vitesse
Bande passante
Protocoles
Utilisations
Versions de la gamme

Connecteurs différentiels multi-gigabit

Jusqu’à 56 Gbit/s

15 GHz 

100/1000BASE-T1

2.5/5/10/25GBASE-T1

LiDAR, Radars, écrans 8K, USB, domaine ethernet ECU, HPC

Non étanche, étanche ; 90° et 180° ; 1, 2, 4 et 6 ports disponibles

Connecteurs différentiels miniaturisés

Jusqu’à 1 Gbit/s

1 GHz

1000BASE-T1

100BASE-T1

HDBASET, PCIe

A2B/C2B

 LiDAR, Radars, écrans 4K, domaine ethernet ECU, HPC

Non étanche, étanche ; 90° et 180° ; 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cadres, avec option double rangée disponible

Connecteurs coaxiaux miniaturisés

Jusqu’à 24 Gbit/s

9 GHz

SerDes (liaisons série haut débit) : GMSL2/3,

FPDIV, APIX3, MIPI Analog (antennes)

Caméra, antennes

Non étanche, étanche ; 90° et 180° ; 1, 2, et 4 ports disponibles

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Solutions de connectivité pour les signaux et les alimentations basse tension

Solutions de connectivité d'alimentation et de signal basse tension

 
Nom du produit
Type de produit
Dimension du fil
Courant
Standard
Versions de la gamme

Connecteurs automobiles miniatures

0,13 mm² – 0,75 mm² (0,22 FLU/FLR)

4 A

LV214

90°/180° ; étanche/non étanche ; 

Solutions hybrides : 2 à 280 positions

Solutions mixtes : 2 à 152 positions

Connecteurs automobiles miniatures

0,13 mm² – 0,75 mm²

6 A

LV214/USCAR

90°/180° ; étanche/non étanche ; 

Solutions hybrides : 2 à 280 positions

Solutions mixtes : 2 à 152 positions

Connecteurs de signaux pour l'automobile

0,08 mm² – 0,75 mm²

7,5 A

LV214/USCAR

90°/180° ; étanche/non étanche ; 

Solutions hybrides : 2 à 280 positions

Solutions mixtes : 2 à 152 positions

AutomotiveSignal ConnectorSystem

0,13 mm² – 0,75 mm²

10,5 A

USCAR/OEM japonais

90°/180° ; étanche/non étanche ;

Solutions hybrides : 2 à 280 positions

Solutions mixtes : 2 à 152 positions

Connecteurs basse puissance pour l'automobile

0,5 mm² – 1,5 mm²

17 A

LV214/USCAR

90°/180° ; étanche/non étanche ; 

Solutions hybrides : 2 à 280 positions

Solutions mixtes : 2 à 152 positions

Connecteurs de faible et moyenne puissance

0,2 mm² – 6,0 mm²

52 A

LV214/USCAR

90°/180° ; étanche/non étanche ; 

Solutions hybrides : 2 à 280 positions

Solutions mixtes : 2 à 152 positions

Connecteurs moyenne et haute puissance pour l'automobile

2,5 mm² – 35 mm²

78 – 179 A

LV214/USCAR

90°/180° ; étanche/non étanche ; 

Solutions hybrides : 2 à 280 positions

Solutions mixtes : 2 à 152 positions

Mixte signaux et alimentation dans une interface unique

0,13 mm² – 35 mm²

6 – 179 A

LV214/USCAR

90°/180° ; étanche/non étanche ; 

Solutions hybrides : 2 à 280 positions

Solutions mixtes : 2 à 152 positions

Signal, alimentation et données dans une interface unique

  

40 A

LV214/USCAR

90°/180° ; étanche/non étanche ; 

Solutions hybrides : 2 à 280 positions

Solutions mixtes : 2 à 152 positions

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Solutions de connectivité hybrides modulaires

Solutions de connectivité hybrides modulaires

 
Article
Interfaces de connexion / Plate-formes disponibles
Applications
 Avantages

GEMnet,

BEAMnet,

MATE-AX,

NanoMQS,

AMP MCP 2.8,

MCON 1.2

• Informatique haute performance

• Unités de commande

 1. Conduite autonome et systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS)

2. Infodivertissement

3. Contrôleurs de zone

• Permet la connectivité des signaux, de l'alimentation et des données

• Jusqu'à 40 % d'économie d'espace et de poids.

• Jusqu'à 80 % de réduction de l'assemblage

Système hybride modulaire
NanoMQS 0.50,
MQS
0.63,
Generation
Y 0.64,
MCON
1.2,
AMP
MCP 2.8,
AMP
MCP 6.3/4.8K,
GEMnet
MATE-AX
HSD

• Unités de contrôle de zone

- Applications fil-à-carte

- Applications fil-à-fil (faiceaux en ligne)

• Ordinateurs/unités de contrôle haute performance

• Système modulaire hybride offrant des configurations de connecteurs et d'embases flexibles pour la connectivité des signaux, de l'alimentation et des données.

• Évolutif pour toute plate-forme de véhicule.

• Jusqu'à 40 % de réduction de l'encombrement et du poids

• Prêt pour l'automatisation

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Remarques : *Basé sur des cas réels

Solutions pour le blindage EMI

Solutions de blindage EMI

 
Nom du produit
Caractéristiques du produit

1. Conforme aux dimensions standard et aux joints de connecteurs Sub-D classiques

2. Des limiteurs de compression peuvent être intégrés pour assurer une liaison électrique additionnelle entre les surfaces, avec une faible résistance de contact.

3. Les joints montés en surface doivent être utilisés lorsque les joints montés en rainure, tels que les joints toriques, ne peuvent pas être utilisés.

1. Silicone ou fluorosilicone chargé de particules hautement conductrices offrant des performances de blindage EMI supérieures, associées à une excellente étanchéité

2. Options de matériaux pour fournir les performances EMI et la compatibilité galvanique requises

3. Offre une faible résistance de contact entre les surfaces de contact

1. Résistants au feu (norme UL94 V-0).

2. Compressibles de 10% à 70%

3. Nombreux profils disponibles lorsque un blindage CEM complet est nécessaire entre les composants

4. Assurent une excellente protection électromagnétique, tout en présentant une faible déformation rémanente après compression. Excellente résistance à l’abrasion pour des applications à taux de cyclage et frottements élevés

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.