Application
Améliorer la conception grâce aux performances de la connectivité intégrée
À mesure que les véhicules deviennent plus électrifiés et autonomes, une connectivité interne fiable devient essentielle. TE Connectivity fournit des solutions de connecteurs compactes et haute performance pour les systèmes de batteries de véhicules électriques, les phares, les calculateurs haute performance ainsi que les technologies ADAS telles que les radars et les lidars.
La gamme de produits de TE comprend des connecteurs fil-carte, fil-fil, carte-carte et flexible-carte.
Notre portefeuille intègre des technologies de raccordement avancées, notamment le sertissage, l’IDC et le raccordement de masse. Robustes, étanches et conçus pour les transmissions à haut débit, ces connecteurs répondent aux exigences des architectures de véhicules modernes.
Grâce à sa solide expérience auprès des OEM mondiaux et des équipementiers de rang 1, TE contribue à accélérer le développement, à simplifier l’assemblage et à répondre aux exigences croissantes en matière de performances. Du tableau de bord au groupe motopropulseur, nos solutions sont conçues pour fonctionner dans des espaces restreints, sous fortes vibrations et en présence d’interférences électromagnétiques, afin de s'assurer que every connection counts.
Connecteurs carte-à-carte

Les connecteurs carte-à-carte de TE présentent des pas de 0,4 mm à 2,0 mm, des configurations de 3 à 180 positions et prennent en charge des intensités allant jusqu’à 18 A. Ces connecteurs PCB de qualité automobile intègrent un blindage EMI et une tolérance aux désalignements, ce qui en fait des solutions idéales pour les transmissions de données à haut débit dans les systèmes automobiles exigeants.
> En savoir plus
Connecteurs fil-à-carte

Les connecteurs fil-à-carte de TE prennent en charge des intensités allant jusqu’à 45 A avec des pas de 1,25 mm à 10,16 mm et des configurations de 2 à 116 positions. Conçus pour les environnements automobiles sévères, ils offrent unexcellent maintient des contacts, un raccordement fiable et une grande polyvalence de courant, de 2 A à 45 A, pour les circuits de signal et d’alimentation.
> En savoir plus
Connecteurs fil-à-fil

Les connecteurs modulaires de TE pour les liaisons fil-à-fil prennent en charge des intensités de 3 A à 8,7 A avec des pas de 1,27 mm à 2,5 mm et des configurations de 2 à 50 positions. Conçues pour faciliter les opérations de maintenance et assurer des raccordements de faisceaux résistants aux vibrations, ces solutions de connectivité modulaires garantissent des connexions d’alimentation et de signal fiables dans les systèmes automobiles.
> En savoir plus
Connecteurs flex-à-carte

Les connecteurs flex PCB de TE prennent en charge des intensités de 1 A à 6 A avec des pas de 1,0 mm à 1,8 mm et des configurations de 2 à 80 positions. Grâce à des conceptions compactes ZIF/LIF, chaque connecteur flex PCB permet des connexions fiables entre FPC et carte dans les espaces automobiles restreints, tout en garantissant un transfert sécurisé des signaux et de la puissance.