Marque de pneu faite dans l'herbe avec le logo 48V

Pour aller plus loin

Systèmes 48V

À mesure que les OEM augmentent le nombre de composants électroniques, une évolution vers des systèmes 48 V est nécessaire pour subvenir aux besoins en énergie. Offrant la même puissance que les systèmes 12 V avec moins de courant, les systèmes 48 V permettent d'alléger le câblage, d'améliorer l'efficacité, de réduire le poids et de renforcer la durabilité.

48 V

Solutions de connectivité pour les architectures 48V

Alors que l'architecture E/E basse tension des véhicules automobiles évolue vers la norme 48 V, TE Connectivity montre la voie avec une large gamme de solutions avancées et hautement performantes conçues pour répondre aux exigences croissantes des véhicules modernes. Nos solutions 48 V robustes et flexibles sont conçues pour améliorer l'efficacité, réduire le poids et les coûts, prendre en charge l'automatisation et améliorer les performances globales des systèmes, afin de permettre le développement de la prochaine génération d'architectures automobiles durables et intelligentes. En tant que leader mondial de la connectivité et acteur clé de la normalisation des interfaces 48 V, TE fournit la technologie et l'expertise nécessaires pour garantir les plus hauts niveaux de sécurité, de fiabilité et de conformité aux certifications ISO et autres certifications essentielles.
Nos solutions sont spécialement développées pour répondre aux exigences strictes en matière de lignes de fuite et d'espacement, offrant une technologie durable et prête pour l'avenir, conçue pour relever les défis des systèmes automobiles de demain.

Exigences relatives aux connecteurs 48 volts

Les connecteurs automobiles 48V de TE Connectivity sont conçus pour répondre aux exigences strictes en matière de ligne de fuite et d'espace libre, garantissant ainsi des performances sûres et sans arc électrique dans les environnements à haute tension. Dotés de mécanismes de verrouillage robustes et conformes aux principales normes automobiles, ces connecteurs offrent un fonctionnement fiable même dans des conditions difficiles. Notre processus d'évaluation tient compte du niveau de pollution, du groupe de matériaux, de la tension nominale et de l'altitude pour calculer les espacements minimaux requis. Les connecteurs utilisant des joints pour fil dont la taille des bornes n'est pas inférieure à 1,2 mm répondent généralement aux normes 48V grâce à l'espacement intégré au niveau de la conception du joint. De plus, TE a développé un calculateur interne de lignes de fuite et d'espacement pour faciliter ce processus. Si un connecteur ne répond pas aux critères 48 V, il est possible d'utiliser une population de cavités sélective pour augmenter artificiellement l'espacement des bornes et obtenir la conformité.

Exemple de calculateur de lignes de fuite et de dégagement

L'exemple de calculateur de distance de fuite et d'espace libre fourni illustre les paramètres généraux utilisés pour déterminer les distances requises. Pour obtenir des conseils adaptés à votre application spécifique, veuillez contacter un représentant TE afin de vous assurer que toutes les exigences sont correctement prises en compte.

ENTRÉES
Tension d'application :
 
60 V
Degré de pollution (1-3) :
 
2
Altitude : 
 
5000 m
CTI des matériaux :

360 V
Catégorie de surtension (I-IV) :

I
Facteur d'isolation renforcée (dégagement) :
 
1.0 X
Facteur d'isolation renforcée (fuite) :

1.0 X
DÉGAGEMENT
Tension d'impulsion :
500 V

Dégagement minimum requis (au niveau de la mer) :
0,20 mm

Facteur de correction d'altitude :
1.48 X

Dégagement minimum requis (à 5000 m) :
0,30 mm

FUITE
Groupe de matériaux :
 
IIIa
Largeur de rainure :
1,00 mm

Dégagement minimal requis :

1,24 mm

Connecteurs 48 V

connecteurs 48 V

Applications du 48V

  • Compresseur électrique pour systèmes CVC
  • Suspension active
  • Direction sans liaison mécanique « steer-by-wire »
  • Freinage sans liaison mécanique « braking-by-wire »
  • Ventilateurs
  • Convertisseur catalytique électrique
  • Pompes
  • Chauffage des sièges et des vitres
  • Chauffage PTC
  • Pompes à chaleur
  • Ordinateur ADAS

Produits et technologies