Connecteurs carte-à-carte

Les connecteurs carte-à-carte de TE Connectivity assurent une connectivité fiable et haute densité entre circuits imprimés pour les systèmes électroniques automobiles avancés d’aujourd’hui. Conçus avec des pas de 0,4 mm à 2,0 mm, des configurations de 3 à 180 positions et des intensités nominales allant jusqu’à 18 A, ces connecteurs offrent une flexibilité exceptionnelle pour les systèmes compacts comme pour les architectures de puissance élevée dans le véhicule.

Développée pour répondre aux exigences de performance du secteur automobile, la gamme carte-à-carte de TE intègre un blindage EMI, une mise à la masse robuste et une tolérance intégrée aux désalignements permettant un accouplement stable et une intégrité du signal constante, même en présence de fortes vibrations, de cycles thermiques et de contraintes mécaniques. Ces caractéristiques en font des solutions idéales pour la transmission de données à haut débit, les modules de commande avancés ainsi que les systèmes d’infodivertissement et ADAS de nouvelle génération.

Optimisés pour les environnements sévères, les connecteurs utilisent des matériaux et des conceptions mécaniques capables de résister aux températures extrêmes, aux chocs et aux exigences de durabilité à long terme. Cela garantit un fonctionnement nécessitant peu de maintenance, un risque de défaillance réduit et des performances électriques fiables pendant toute la durée de vie du véhicule.

Qu’il s’agisse d’assurer la distribution de puissance entre des circuits imprimés empilés, de permettre des voies de transmission de données à haut débit ou de raccorder des unités de commande électroniques compactes, les solutions carte-à-carte de TE aident les fabricants à améliorer la fiabilité des systèmes, l’efficacité d’intégration et les performances électroniques globales. Conçus pour offrir précision, durabilité et intégration fluide, ces connecteurs contribuent à l’évolution de la connectivité automobile, de l’électrification et des communications à haut débit.

 
Produits TE
Type de connecteur
Pas
Débit de données (Gbit/s)
Normes ("-" indique aucune norme)

Carte-à-carte

0,6 mm

n.d.

-

Carte-à-carte

0,8 mm

3

-

Carte-à-carte

1,0 mm

25

-

Carte-à-carte

1,27 mm/ 2,00 mm

n.d.

-

Carte-à-carte

2,00 mm

n.d.

-

Carte-à-carte / Fil-à-carte / Flex-à-carte

1,27 mm

3

Qualification partielle LV214 / USCAR 2

Carte-à-carte / Fil-à-carte / Flex-à-carte

1,27 mm

25

Qualification partielle LV214 / USCAR 2

Carte-à-carte / Fil-à-carte / Flex-à-carte

1,27 mm

n.d.

Qualification partielle LV214 / USCAR 2

Carte-à-carte 

0,50 mm, 0,80 mm

16 (0,50 mm), 3 (0,80 mm)

Qualification complète LV214

Carte-à-carte

0,4 mm

n.d.

-

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Remarque : * Le système de connecteurs flottants n’est pas encore en phase SOP. Veuillez nous contacter si vous souhaitez obtenir davantage d’informations.