Les connecteurs modulaires fil-à-fil de TE Connectivity sont conçus pour assurer des connexions sûres et de haute qualité pour différentes applications automobiles d’alimentation et de signal. Prenant en charge des intensités nominales de 3 A à 8,7 A avec des pas allant de 1,27 mm à 3,0 mm et des configurations de 2 à 50 positions, ces systèmes modulaires offrent la polyvalence nécessaire pour répondre aux différentes exigences de conception et d’intégration des faisceaux.

Développée pour faciliter les opérations de maintenance et simplifier l’installation, la conception modulaire permet d’optimiser l’assemblage, la réparation et le remplacement dans les architectures de câblage des véhicules. Grâce à u maintient des contacts résistant aux vibrations, à des mécanismes de verrouillage robustes et à des matériaux optimisés pour la durabilité thermique et mécanique, ces connecteurs garantissent des performances stables même dans des environnements automobiles sévères.

Idéaux pour les jonctions de faisceaux, les raccordements en ligne ainsi que la distribution de puissance et le routage des signaux, les connecteurs modulaires fil-à-fil de TE assurent une continuité électrique fiable dans l’ensemble du véhicule. Leur conception compacte et configurable aide les ingénieurs à optimiser l’espace, à réduire les temps de maintenance et à garantir une fiabilité durable dans les circuits à haute densité et à fortes contraintes.

Conçues pour répondre aux besoins évolutifs des véhicules électrifiés et avec beaucoup d'électronique, ces solutions de connectivité offrent la durabilité, la flexibilité et les performances requises pour les systèmes automobiles de nouvelle génération.

 
Produits TE
Type de connecteur
Pas
Normes ("-" indique aucune norme)

Fil-à-carte / Flex-à-carte / Fil-à-fil

1,27 mm

Qualification partielle LV214 / USCAR 2 

Fil-à-fil

1,27 mm

Qualification complète LV214

Fil-à-fil

1,8 mm

Qualification complète LV214

Fil-à-fil

2,5 mm  

-

Fil-à-fil / Fil-à-carte

2,5 mm

Qualification partielle LV214 / USCAR 2

Fil-à-fil

3 mm

-

Fil-à-carte / Fil-à-fil

2,2 mm

Qualification complète USCAR 2

Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.