Solutions pour les moteurs de ventilateurs et de soufflantes
AMÉLIORER LE CONFORT
Optimisez l'efficacité de votre système CVC grâce aux composants TE pour moteurs à courant alternatif. Découvrez nos solutions sans soudure pour fils émaillés, nos connecteurs d'alimentation, nos capteurs et bien plus encore.
LA CONNECTIVITÉ AU SERVICE DU CONFORT : EXPLORER LES COMPOSANTS POUR MOTEURS
À mesure que la demande augmente pour des systèmes de moteurs électriques efficaces, la gamme éprouvée de TE offre des solutions conçues pour faciliter la fabrication, réduire les coûts et améliorer la fiabilité. Dans les technologies de pompes à chaleur et de climatisation, les moteurs sont essentiels pour assurer un transfert de chaleur et une circulation d'air efficaces, ainsi qu'un confort tout au long de l'année. Les compresseurs CVC, les ventilateurs de climatisation et les moteurs de soufflerie nécessitent des composants durables, capables de résister à de fortes vibrations et à des environnements difficiles, tout en étant compacts. Ne stressez pas, gardez la tête froide et découvrez des connecteurs pour siganux et alimentation miniaturisés avec une protection étanche IP67 contre l'eau, la poussière et les débris. Découvrez des gaines thermorétractables haute performance et une gamme de bornes à connexion rapide ergonomiques à faible force d'insertion.
SOLUTIONS POUR FILS ÉMAILLÉS
Les ingénieurs qui cherchent à optimiser les processus de fabrication des moteurs électriques trouveront des solutions intéressantes TE sans soudure pour fils émaillés, ainsi que des solutions d'outillage économiques pour les fils en cuivre et en aluminium. Découvrez nos bornes enfichables MAG-MATE, conçues pour des connexions efficaces des fils émaillés des moteurs à l'intérieur du boîtier du compresseur, ainsi que les bornes enfichables MAG-MATE adaptées aux connexions des fils conducteurs dans le boîtier du faisceau. Explorez également notre boîtier de blocs de connexion pour des connexions transparentes des connecteurs de passage. Nos solutions facilitent les connexions automatisées des moteurs et simplifient la connectivité entre les faisceaux et les connecteurs de passage pour les fabricants.
CONNECTEURS POUR ALIMENTATION ET SIGNAUX
Vous recherchez des connexions sécurisées capables de résister à des vibrations élevées ? TE propose des connecteurs qui répondent aux besoins techniques, offrant polyvalence, étanchéité et miniaturisation. De l'alimentation des moteurs CVC à la conformité aux différentes réglementations et normes internationales, nos connecteurs offrent des performances inégalées et une facilité d'assemblage dans les espaces restreints.
GAINES THERMORÉTRACTABLES
En matière de gestion des câbles, d'isolation ou de protection dans des environnements difficiles, les gaines thermorétractables constituent la solution idéale pour le marché du CVC. Leur polyvalence et leur fiabilité les rendent indispensables dans un large éventail d'applications au sein des systèmes CVC. Que vous cherchiez à protéger des fils contre l'abrasion, à empêcher l'infiltration d'humidité ou à isoler des composants dans des conditions extrêmes, les gaines thermorétractables Raychem offrent des performances inégalées.
COSSES ET EMBOUTS
Les cosses et embouts de TE sont conçus pour fournir des connexions fil-à-fil et fil-à-carte efficaces dans les systèmes CVC. Notre gamme de cosses FASTON comprend des clips en acier nickelé haute température et des clips en laiton étamé utilisant nos technologies F-Crimp, Tab-Lok et notre nouvelle technologie de sertissage 2D.
RELAIS
Les relais servent d'intermédiaires entre les signaux de commande et les circuits électriques haute puissance qui alimentent les moteurs de ventilateurs à courant alternatif, facilitant ainsi l'automatisation et le contrôle des systèmes CVC. De plus, les relais contrôlent la mise en marche et l'arrêt des moteurs afin de garantir que le système CVC maintient les niveaux de température souhaités. Découvrez la gamme de relais compacts et haute performance de TE.
                    
                    
e                                                                               
                                            
e                                                                               
                                            
e                                                                               
                                            
e                                                                               
                                            
e                                                                               
                                            
e                                                                               
                                            
                    
                    
                                                                                
                                            
e                                                                               
                                            
                                                                                
                                            
                                                                                
                                            
e                                                                               
                                            
                                                                                
                                            
e                                                                               
                                            
e                                                                               
                                            
                                                                                
                                            
                                 
                                    
                                                                                
                                            
                                                                                
                                            
                    
                    
                                                                 
                                    
e                                                                               
                                            
e                                                                               
                                            
e                                                                               
                                            
e                                                                               
                                            
e                                                                               
                                            
e                                                                               
                                            
e                                                                               
                                            
e