Résister à l'humidité tout en isolant, en protégeant
Les gaines thermorétractables avec adhésif protègent contre l'humidité et les environnements corrosifs, tout en assurant une isolation électrique et une protection mécanique grâce à des adhésifs spéciaux. Les gaines avec adhésif se composent d'une gaine extérieure réticulée et d'une couche intérieure d'adhésif ou de produit enrobant. Lors de l'installation, le revêtement adhésif ou enrobant fond et se répand, créant ainsi une barrière protectrice résistante à l'humidité. Les avantages de ce type de gaines sont les suivants : quantités contrôlées d'adhésif et résultats constants ; conformité aux normes AMS-DTL-23053 ; homologation UL/CSA ; conformité à la directive RoHS.
Caractéristiques
Gaines thermorétractables avec adhésif
- Rapports de rétreint allant de 2:1 à 6:1
 - Adhésifs spéciaux pour coller sur divers matériaux
 - Nombreux choix de couleurs
 - Résistant aux flammes, à la chaleur, aux produits chimiques et aux dommages mécaniques.
 - Approuvé par divers organismes d'essai
 
                                    
                                
                                    
                                Différentes versions
Gaines thermorétractables avec adhésif
- 
                                    Gaines DWFR 
                                    
Les gaines DWFR (ignifugée et avec adhésif) s'installent facilement à l'aide de nombreux types d'outils de chauffage, allant des pistolets thermiques de base aux fours équipés de convoyeurs, pour la production à grand volume.
 - 
                                    Gaines ATUM 
                                    
Isolation et protection pour de nombreuses applications, y compris l'étanchéité des connecteurs de fond de panier, les dérivations et les transitions connecteur-câble.
 - 
                                    Gaines DWP-125 
                                    
Gaines en polyoléfine flexibles, à rapport de rétreint élevé et revêtement adhésif qui permettent d'isoler et de protéger une grande variété d'applications électriques.
 - 
                                    Gaines TAT-125 
                                    
Gaines en polyoléfine flexibles avec revêtement adhésif qui permet d'isoler et de protéger les jonctions en ligne, les joints bimétalliques et les composants contre les fluides, l'humidité et la corrosion.
 - 
                                    Gaines SCL 
                                    
Gaines semi-rigides en polyoléfine avec revêtement qui encapsulent les composants, les raccordements et les extrémités pour garantir la résistance à l'humidité et offrir une protection mécanique.
 - 
                                    Gaines SCT 
                                    
Gaines semi-rigides en polyoléfine ignifugées avec revêtement adhésif, spécialement conçues pour isoler et étanchéifier les raccordements et les composants sous le capot des véhicules.
 - 
                                    Gaines ES1000 
                                    
Gaines semi-rigides en polyoléfine transparentes, avec revêtement adhésif, spécialement conçues pour étanchéifier et isoler électriquement les jonctions de fil, les extrémités et les composants qui doivent pouvoir être inspectés visuellement.
 - 
                                    Gaines ES2000 
                                    
Gaines semi-rigides en polyoléfine avec revêtement adhésif spécialement conçues pour l'isolation électrique et l'étanchéification des jonctions de fil, d'extrémités et de composants.
 
Outillage pour gaines thermorétractables
Appareils de chauffage, fours et tests d'étanchéité
- 
                                    Outillage avancé pour une protection efficace par thermorétraction 
                                    
Notre équipement pour gaines thermorétractables permet d'étanchéifier et de protéger les jonctions électriques et fournit une protection mécanique pour les systèmes de gestion des fluides situés en environnements difficiles. Nous offrons des températures de chauffage, des performances et des fonctions de contrôle optimales pour plus d'efficacité et de qualité dans une vaste gamme d'applications. Cliquez pour voir l'ensemble de notre gamme.