Agil proceso de ensamble

Los conectores MTA 100 de TE Connectivity están diseñados para mejorar la eficiencia y la confiabilidad en aplicaciones de cable a pin. Con capacidad para calibres de cable de 22 a 28 AWG, estos conectores están precargados con contactos por desplazamiento del aislante (IDC) de doble haz para un ensamble rápido en un solo paso sin necesidad de pelar cables o dañar los contactos. Los conectores y conectores de pines para PCB están disponibles en 2 a 28 posiciones y son apilables de extremo a extremo, excepto los conectores de pines para PCB recubiertos, y cuentan con resaltes moldeados para evitar el acoplamiento inverso. Con versiones como conectores de extremo cerrado y de alimentación con rampas de bloqueo y terminal tabs de polarización opcionales, el sistema MTA 100 simplifica los procesos de cableado, reduce los errores y mejora el mantenimiento.

características-de-los-conectores-mta-100

Características

Conectores y conectores de pines para PCB IDC MTA-100 y contactos y conectores CST-100

Ver productos

 
  MTA-100  CST-100 II
Distancia entre pines (mm/in) 2.54 /  .100 2.54 / .100
Terminación de contacto IDC Remache
Opciones de cable a cable Planificado Planificado
Número de posiciones 2-28 2-28
Calibre de cable (AWG) 28-22 26-22
Diámetro máximo del aislamiento .060*
1.52
.065
1.65
Corriente nominal (A) 5 4
Voltaje nominal máximo (V de CA) 250 250
Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 a +105 -55 a +105
Índice de flamabilidad UL V-0 y V-2 V-0
Contactos de reemplazo

*Cuando se realiza la terminación de un contacto a la vez.

Productos destacados

ícono-de-muestras
¿Por qué no probar una parte antes de comprarla?
  1. Cómo remachar un conector MTA con una herramienta manual (inglés)

Este video corto e informativo ilustra cómo usar de manera correcta una herramienta manual de TE (núm. de pieza 58074-1) para remachar un conector MTA, así como los pasos a seguir en caso de que la herramienta se trabe.

herramienta-portátil-mta
Herramientas portátiles para MTA