Conector más ligero, más económico y compatible con otras marcas

La línea de conectores circulares de plástico AMP está diseñada para ser compatible con los sistemas de conectores MIL-C-5015 de carcasa de metal de otros fabricantes de tamaños 20-14 y 18-10. El conector de plástico es de alta resistencia a los impactos, es más liviano y más económico que los conectores de carcasa de metal existentes. Además, el diseño del conector evita el acoplamiento incorrecto cuando se utiliza con otras disposiciones de inserción. Como parte de la familia de los conectores AMP Multimate, el conector MIL-C-5015 cuenta con las economías adicionales de los contactos macho y hembra de remache Type III+ que vienen en carretes de tiras para el remachado automático de gran volumen, así como sueltos para el remachado de bajo volumen, prototipos, mantenimiento y reparación.

conector-circular-de-carcasa-de-metal

Características del producto

Conectores circulares de plástico MIL-C-5015

  • Son compatibles con los conectores MIL-C-5015 de carcasa de metal de otros fabricantes de tamaños 20-14 y 18-10
  • Carcasa de plástico de alta resistencia a los impactos
  • Es aceptado en la industria, cuenta con contactos de macho y hembra Type III+ y está disponible en carretes de tiras para el remachado automático de gran volumen y bajo costo.
  • Utiliza contactos Multimate de tamaño 16
  • Los contactos también se venden sueltos para remachado de bajo volumen, prototipos, mantenimiento y reparación
  • La carcasa está diseñada para evitar el acoplamiento incorrecto con otras disposiciones de inserción
samples
Por qué no probar antes de comprar?
  1. Conectores de plástico circulares resistentes y confiables

Mark Zitto, ingeniero de productos de Automatización y Control de TE Connectivity, presenta los conectores de plástico circulares para aplicaciones de señal, potencia o ambas. Su diseño optimiza espacio, facilita el montaje y ofrece soluciones confiables que reducen tiempo y costo.

Página del formulario de contacto
Optimiza tu potencial de innovación. Ponte en contacto con un experto