Fabricante de arneses híbridos HHM
La máquina fabricadora de arneses híbridos HHM es una prensa de alto volumen totalmente automatizada diseñada para volúmenes de produccióm de medianos a altos y todos los diseños de arneses posibles, incluidos puentes y cruces.
Máquina totalmente automática para arneses de IDC-IDC o IDC-Remachado mixtos con conectores RAST de TE y contactos de remache. La máquina HHM es totalmente automática y modular y maneja volúmenes de producción desde medianos a altos. Además, cuenta con un módulo IDC para determinados conectores y está equipada con todas las funciones necesarias para el procesamiento de arneses, conforme a especificaciones, con conectores RAST de TE, incluidos puentes y cruces. Al incorporar el módulo opcional para fabricar conductores, la HHM ofrece la máxima flexibilidad para los arneses IDC-IDC o IDC-Remachado.
Características
Máquina base
- Sistema de alimentación múltiple de ocho alambres en cuatro peines para cables. Con la opción de dos tamaños de alambre y hasta diez colores
- Almacenamiento de alambre con capacidad de hasta 40 barriles de alambre
- Ajuste totalmente automático de todos los parámetros de alimentación de alambre
- Corte de alambres
- Software con selección de varios idiomas
- La PC con interfaz fácil de usar hace posible controles intuitivos, programación de arneses, configuración y optimización de la máquina
- Acceso remoto por conexión a Internet
- Alineación de alambres en peines y no corte de alambre antes del remachado de alto volumen
- Dispositivo de seguridad de conformidad con la normativa CE
- Eje servocontrolado para el transporte de alambres
Características
Módulos IDC
- Alimentación, separación, corte de sujetador y posicionamiento de conectores
- Corte por codificación
- Remachado de alto volumen
- Cierre de la cubierta
- Unidad de salida
Opciones
Según el tipo de módulo IDC
- Chequeo de continuidad eléctrica IDC
- Chequeo de la longitud de inserción del alambre
- Chequeo de codificación
Características
Módulo de fabricación de conductores
- Sistema de alimentación con capacidad de hasta seis alambres
- Hasta tres unidades de remachado para aplicadores (p. ej., aplicadores OCEAN de TE)
- Analizador de la fuerza de remachado para detectar hebras faltantes
Aplicaciones
Conectores IDC
- AMP DUOPLUG 2.5
- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- Potencia AMP DUOPLUG
- AMP MONO‑SHAPE
- AMP Multifitting Mark II