Conectores de alto rendimiento para PCB

El sistema de conectores AMP DUOPLUG 2.5 es una solución de cable a PCB diseñada para cumplir con los estándares RAST 2.5. Los conectores cuentan con contacto por desplazamiento de aislamiento (IDC) que facilita la terminación de cable de alto volumen sin pelado ni remachado. El codificado por color y las guías según los estándares RAST se implementan mediante unidades opcionales de marcado y corte en las herramientas de aplicación de TE Connectivity. En estas herramientas automáticas y semiautomáticas se pueden realizar terminaciones de arneses de cable complejos, así como en volumen. Los conectores AMP DUOPLUG 2.5 se conectan a PCB ya sea mediante montaje directo en el borde o de forma indirecta usando conectores de pines RAST 2.5. Estas soluciones se utilizan en electrodomésticos, electrónica de consumo y transporte.

características-del-conector-amp-duoplug-2.5

Características

 

Distancia entre pines (mm) 2.5 Temperatura de funcionamiento (°C) De -40 a +110
Corriente nominal máxima (A) 2 Calibre de cable (AWG) 24-22
Voltaje nominal (V) 63, 250 Posiciones disponibles 3-20
Versión resistente a la prueba del hilo incandescente IEC 60695-2-1 disponible Versión con sello disponible No
Clasificación UL94 disponible V-0 y V-2 Codificación por color o enchavetado disponible
Homologaciones de la agencia UL, VDE Configuraciones disponibles Conector cable a PCB
conectores-rast
Portafolio de productos RAST