Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de inserto para conectores rectangulares :
Inserto para contactos
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
4
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Compuesto
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Configuración del polo :
4
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
6.95 mm [ .27 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
2 – 3
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Alimentación, señal y datos de alta velocidad
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
1