Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de recubrimiento :
En línea
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Recubrimiento adhesivo :
Con
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Rango de contracción :
> 3:1
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) :
10 mm [ 0.393 in ]
-
Diámetro de cables compatible (mín.) :
3.5 mm [ 0.137 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm):
12
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm):
3
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
2
-
Grosor de pared :
Grueso
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable para bajas temperaturas
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
Sí
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico, Resistente a la abrasión
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Longitud de carrete (m):
350