Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Conector mixto e híbrido
No | Sí
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
No | Sí
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto | Vertical
-
Número de posiciones
4 | 6 | 10 | 14
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
60
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento del elemento de retención de PCB
Estaño
-
Material del cuerpo
PBT GF
-
Conector y código de polarización
A | B
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Plata (Ag)
-
Tipo de contacto
Pin
-
Material de recubrimiento de contacto exterior
Estaño (Sn)
-
Ancho de terminal tab (mm)
.5 | 1.5
-
Ancho de terminal tab (in)
.019 | .059
-
Grosor de terminal tab (mm)
.4 | .64
-
Grosor de terminal tab (in)
.015 | .025
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3 | 20
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión
Con
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Estilo de conexión de panel
Montaje posterior
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel | Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa
Gris | Negro
-
Distancia entre pines (mm)
4 | 12.3
-
Distancia entre pines (in)
.157 | .484
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
41.5 | 42.3
-
Ancho de producto (in)
1.63 | 1.66 | 1.665
-
Altura del conector (mm)
25.7 | 38
-
Altura del conector (in)
1.01 | 1.49 | 1.496
-
Longitud del producto (mm)
35.1 | 42 | 55.12 | 62
-
Longitud del producto (in)
1.382 | 1.653 | 2.16 | 2.44
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura
Capacidad de soldadura por onda
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (GHz)
0 – 1 | 0 – 1
-
Característica del proceso de ensamble
Separador de la placa
-
Con protección
Sí
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal | Señal
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP67 | IP6K9K
-
Compatible con organizaciones o normas
ISO 8092
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja
Otro
-
Número de interfaz
208-18146 | 208-18143 | 208-18145 | 208-18147