Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sistema :
Monofásico
-
Escala (mA):
0/10
-
Forma de la escala :
Escala corta (90)
-
Estilo de la caja :
DIN
-
Recorte :
68
-
Precisión (%):
1.5
Características eléctricas
-
Función de medidor de potencia :
Amperímetro de CC
-
Frecuencia de operación (Hz):
50 – 60
Dimensiones
-
Tamaño de la caja :
72
-
Alto de la caja :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Profundidad de la caja :
64 mm [ 2.52 in ]
-
Ancho de la caja :
72 mm [ 2.83 in ]
-
Peso del producto (kg):
.25
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL