Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Cubierta aislada
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, cuña
-
Tamaño de grupo :
C
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) :
53.5 mm² [ 1/0 – 1/0 AWG/kcmil ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
32 – 212
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América