Tipo de empalme :
Empalme paralelo
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte sin aislamiento
-
Tipo de accesorio del empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Características de empalme :
Dentado
-
Peso del producto (g):
1.154
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Grosor del enchapado de la terminal (µin):
100
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro externo :
5.74 mm [ .226 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
.8 – 6
-
Diámetro interior del cable cilindro :
3.71 mm [ .146 in ]
-
Calibre del cable (kcmil):
1.6 – 12.06
-
Calibre del cable (CMA):
1600 – 12066
-
Grosor del material del terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
8.45 mm [ .333 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
170 °C [ 338 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
500
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta