Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        El conector y el contacto se conectan a :
                                        Placa de circuito impreso
                                    
 
             
        
                
                    Características de la configuración
                    
                 
             
        
                
                    Características eléctricas
                    
                        - 
                                    
                                        Resistencia de aislamiento (MΩ):
                                        5000
                                    
- 
                                    
                                        Resistencia de contacto (mΩ):
                                        10
                                    
 
             
        
                
                    Características del cuerpo
                    
                 
             
        
                
                    Características del contacto
                    
                 
             
        
                
                    Características de la terminación
                    
                        - 
                                    
                                        Longitud de pin :
                                        3.18 mm [ .125 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Método de conexión a PCB :
                                        Orificio pasante: soldadura
                                    
 
             
        
                
                    Fijación mecánica
                    
                        - 
                                    
                                        Alineación de conexión :
                                        Con
                                    
- 
                                    
                                        Tipo de alineación de conexión :
                                        Polarización
                                    
- 
                                    
                                        Tipo de montaje del conector :
                                        Montaje en placa
                                    
 
             
        
                
                    Características de la carcasa
                    
                        - 
                                    
                                        Distancia entre pines :
                                        2.54 mm [ .1 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Material de la carcasa :
                                        Poliéster termoplástico
                                    
- 
                                    
                                        Color de la carcasa :
                                        Negro
                                    
 
             
        
        
                
                    Operación/aplicación
                    
                        - 
                                    
                                        Aplicación de circuitos :
                                        Señal
                                    
 
             
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                        - 
                                    
                                        Índice de flamabilidad UL :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                        - 
                                    
                                        Cantidad por empaque :
                                        17
                                    
- 
                                    
                                        Método de empaque :
                                        Caja y tubo | Tubo
                                    
- 
                                    
                                        Tubos por caja :
                                        100
                                    
 
             
        
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.