Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
MMCX
-
Estilo del conector RF :
Conector macho
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
RD 316
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
1
-
Cantidad de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación del conector del cable :
Ángulo recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Acabado del material del cuerpo :
Enchapado
-
Material del enchapado del cuerpo :
Oro
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto central del conector RF :
Oro
-
Material de contacto central del conector RF :
Latón
-
Material del enchapado secundario del contacto central en conectores RF :
Níquel
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento del conector RF :
A presión, A presión
-
Método de captivación del contacto de RF :
Mecánico
-
Retén :
Sin
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 155 °C [ -67 – 311 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de operación (GHz):
6
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
100
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE