Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de presión :
Compuesto
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 2 ft
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
15 – 28
Dimensiones
-
Longitud del producto :
664.9 mm [ 26.18 in ]
-
Diámetro del producto :
22.22 mm [ .875 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
6.89 bar [ 100 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
2X, mín.
-
Output Signal Type :
0 – 10 V
-
Precisión de la presión :
±0.25% FSO
Otro
-
Opciones de sensor :
Sin opciones
-
Acople :
1/4 MNPT