• conectores

Circular Plastic Connectors Series 4 Conectores circulares

Los conectores circulares de plástico (CPC) serie 4 combinan la capacidad para señal y coaxial de la serie 1 con el manejo de potencia de la serie 3, lo que los hace ideales para aplicaciones de señal mixta y alta potencia. Son compatibles con los terminales Multimate de tamaño 16 y los de potencia de tipo XII, y con corrientes de señal de hasta 25 A y corrientes de potencia de hasta 47 A. Disponibles en tres tamaños con 13, 16 y 22 posiciones, ofrecen configuraciones flexibles, como 8 señal/5 potencia, 12 señal/4 potencia y 20 señal/2 potencia.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.