Robots del futuro

Industrias

La conectividad inalámbrica de TE Connectivity impulsa el futuro de los robots de última generación

El portafolio de productos y soluciones de diseño de TE Connectivity satisface los requisitos técnicos de la mayoría de los robots de servicio actuales y futuros.

Descubre nuestra amplia gama de productos para robots de servicio. Con un fuerte reconocimiento de marca a nivel global, TE Connectivity ayuda a empresas grandes y pequeñas a convertir ideas en tecnología que transforma la forma en que el mundo trabaja y vive en el futuro. Ofrecemos un amplio portafolio de productos y soluciones con características que cubren los requisitos de proyectos futuros, como estabilidad, resistencia a impactos, transmisión de alta velocidad y diseño compacto. Explora nuestros productos para robots de servicio. También se pueden descargar recursos como la guía de soluciones y el kit virtual de muestras para utilizar como referencia en los diseños.

TE Connectivity impulsa el futuro de la robótica de última generación con conectividad inalámbrica
TE Connectivity impulsa el futuro de la robótica de última generación con conectividad inalámbrica

Robots para limpieza

robot-de-servicio-para-limpieza
Los robots para limpieza requieren detección de obstáculos y una corriente estable para operar con seguridad y mayor eficiencia.

Robots de bienvenida y para reparto de comida

robot de servicio
Los robots de bienvenida y para reparto de comida requieren instrucciones interactivas, un diseño compacto y componentes de dimensiones específicas. Durante la operación, la estabilidad, la resistencia a impactos y una alta capacidad de suministro de energía también son requisitos críticos.

Robots para transporte

robot de servicio
Los robots para transporte requieren posicionamiento GPS, transmisión de datos para mercancías específicas y requisitos para el entorno de operación.

Robots para transporte en bodegas (AVG, AMR)

robot de servicio
Los robots para transporte en almacenes requieren posicionamiento GPS, registros de mercancías y estadísticas, entre otros, además de requisitos para el entorno de operación.
robot de servicio

Preguntas frecuentes sobre componentes para robots de servicio  

P1: ¿Los requisitos técnicos para la conectividad inalámbrica de los robots son genéricos o específicos?

R1: Los requisitos técnicos para la conectividad inalámbrica de los robots suelen elegirse de forma específica, ya que las diferentes aplicaciones deben adaptarse a distintos entornos y condiciones. Ya sea en interiores, exteriores o entornos industriales, los requisitos para la conectividad inalámbrica de los robots son únicos en cada entorno. Por lo tanto, es necesario seleccionar las tecnologías de conexión inalámbrica adecuadas en función de los escenarios de aplicación específicos.

 

P2: ¿Cuáles son los factores clave a tener en cuenta al elegir la tecnología de conexión inalámbrica del robot?

R2: Se deben tener especialmente en cuenta los siguientes factores clave: resistencia a las interferencias, cobertura, estabilidad y confiabilidad de conexión, bajo consumo energético durante el funcionamiento, así como un ancho de banda alto y una latencia baja. Estos factores son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento y rendimiento del robot en una amplia variedad de aplicaciones.

 

P3: ¿En qué áreas de aplicación de la robótica puede la tecnología de conexión inalámbrica 5G impulsar aún más el desarrollo?

R3: Las redes 5G brindan un sólido soporte para la aplicación de tecnologías de realidad aumentada (AR) y virtual (VR), y la alta velocidad junto con la baja latencia de la conexión inalámbrica 5G hacen posible que los robots procesen datos y tomen decisiones con mayor rapidez. Gracias a estas tecnologías, los robots ofrecen al usuario una experiencia más interactiva y visual.

 

 

Más preguntas frecuentes

En el enlace a continuación, se muestran más preguntas frecuentes sobre los componentes para robots de servicio.