Conectores con terminales comunes
TE Connectivity cuenta con un extenso portafolio de conectores CT AMP de amplio uso industrial que están diseñados con contactos a distancia de 2.0 mm, 1.5 mm y 1.2 mm. Nuestras tres líneas de productos consisten en una amplia variedad de conectores laterales de pines para PCB que se acoplan con nuestros contactos y carcasas.
Conectores micro CT AMP
La capacidad de la serie de conectores micro CT AMP de TE Connectivity en la fabricación de arneses es de rendimiento superior. Se cuenta con una variedad de máquinas para la fabricación de arneses como las manuales para bajo volumen o las prensas automáticas y de alta velocidad para volumen de medio a alto. Los nuevos conectores y ensambles de cables micro CT AMP de TE Connectivity pueden ser una solución económica de enrutamiento de cables para requisitos de potencia o señal, un posible ahorro de espacio en la PCB, más eficiencia y rendimiento superior. Las máquinas automáticas de remachado de alta velocidad AMP son más fáciles de operar, lo que evita el trabajo tedioso de cambiar piezas para adaptarse a los diferentes tipos de arneses.
Conectores mini CT AMP
Los conectores mini CT AMP de TE Connectivity son conectores en miniatura de cable a PCB y de cable a cable. Al igual que la serie de conectores estándar CT AMP, estos conectores están diseñados para mejorar la productividad del arnés y son compactos con contactos a una distancia de 1.5 mm. Los conectores del lado del cable se pueden utilizar para producir una variedad de estilos de arnés mediante máquinas de ensamblar de alta velocidad totalmente automáticas.
Opciones de la línea de productos
Conectores CT AMP
Los conectores CT AMP de TE Connectivity son una solución de conexión en miniatura de cable a placa y de cable a cable y su rendimiento en la fabricación de arneses ha sido comprobado. Se cuenta con una variedad de máquinas para la fabricación de arneses como las manuales para bajo volumen o las prensas automáticas y de alta velocidad para volumen de medio a alto. Las máquinas de remachado automático de alta velocidad AMP son más fáciles de operar, lo que elimina la necesidad de un trabajo tedioso de cambiar piezas dentro del equipo para adaptarse a los cambios en los estilos de arnés. Se cuenta con dos tipos de carcasas: la de remachado y la de remachado de alto volumen (MT), que están precargadas con contactos por desplazamiento del aislante. La caja o los conectores de pines para PCB con blindaje son muy resistentes al vaciado en el acoplamiento o desacoplamiento.
Opciones de la línea de productos
Aplicaciones selectas
- Equipos empresariales
- Máquinas industriales
- Computadoras
- Impresora
- Audio
- Aire acondicionado
- Iluminación
- Donde se enrutan señales o alimentación