Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Neue 10-A-Relais der OJT Serie mit TV-8-Einstufung (Englisch)
Die neuen 10-A-Leistungsrelais mit TV-8-Einstufung der OJT Serie von TE entsprechen der UL-TV-8-Einstufung und können bei Umgebungstemperaturen von bis zu 85 °C einem Einschaltstrom von bis zu 117 A standhalten.