Digitale Sensoren für vernetzte Geräte
Digitale Bauelementsensoren (DCS) von TE Connectivity (TE) unterstützen zahlreiche digitale Sensoren und digitale Sensorplatinen. Unsere energiesparenden, kleinen Digitalsensoren und Sensorplatinen sind besonders geeignet für tragbare Technologien und vernetzte Geräte, die Informationen über gesundheitlichen Zustand, körperliche Fitness, Luftqualität und Ähnliches erfassen und melden und können mit verschiedenen gebräuchlichen Systemen getestet und auf Eignung in der Zielanwendung geprüft werden.
Produkteigenschaften:
Fähigkeiten des TE Portfolios an digitalen Sensoren
- Einfache Integration von TE Sensortechnologien mithilfe von Standard-Entwicklungskits zur vereinfachten Eignungsprüfung eines Bauteils
- Die verfügbaren Sensortechnologien umfassen Druck, Temperatur, Feuchtigkeit und Position sowie verschiedene Produkte, die mehrere Sensoren in einer Einheit kombinieren
- Einfache Verwendung mit Software-/Firmwaretreibern, grafischen Benutzeroberflächen und herunterladbaren Anleitungen

MIKROE™ CLICK BOARDS™ FÜR SENSOREN VON TE CONNECTIVITY
Mikroe bietet Plug-and-Play Click Boards für eine Vielzahl unserer Sensoren an, um bestehende Entwicklungskits um zusätzliche Funktionen zu ergänzen. Wir haben uns mit Mikroe zusammengetan, um unseren Kunden ein breites Portfolio an Referenzdesignboards anzubieten, die den Entwicklungsaufwand verringern und die Markteinführung beschleunigen. Diese kleinen, funktionsspezifischen Add-On-Module verfügen alle über eine gemeinsame Schnittstelle zur mikroBUS™ Adapterleiterplatte. Für einen schnellen Einstieg werden Designbeispiele zur Referenz bereitgestellt.
Entdecken Sie Click Boards von Mikroe mit Sensoren von TE Connectivity