Innovatives Design für Hochstromanwendungen
Die Card Edge Leistungssteckverbinder mit besonders hoher Dichte (HD+) von TE bieten die höchste Stromdichte von allen auf dem Markt heute verfügbaren Card Edge Leistungssteckverbindern. Diese Steckverbinder unterstützen Netzteile bis zu 3.000 W und sind dafür ausgelegt, Systeme mit steigendem Strombedarf in Rechenzentren der nächsten Generation zu ermöglichen. Card Edge Leistungssteckverbinder mit besonders hoher Dichte (HD+) verlängern die Lebensdauer von Netzteilen und folgen dem allgemeinen Trend im Bereich der Serverarchitektur, da sie für Serverplattformen der nächsten Generation konzipiert sind.
Card Edge Leistungssteckverbinder mit besonders hoher Dichte (HD+)
Eigenschaften und Vorteile
Hohe Stromdichte
- 1,27 mm Signalkontaktraster, 5,08 mm Leistungskontaktraster
- Strom des Leistungskontakts: 31 A (durchschnittl.)
- Betriebsspannung: 60 V DC
Niedriger Kontaktwiderstand:
- Das einzigartiges Zweischicht-Design von DC-Leistungskontakten und Durchführungsstiften bietet mehrere Steck-/Kontaktpunkte zur Leiterplatte, wodurch ein geringer Kontaktwiderstand gewährleistet ist.
- DC-Leistungskontakt: max. 1 mΩ
- Bietet geringere Temperaturzunahme und geringeren Leistungsverlust am Steckverbinder
Gängige Stellfläche der Leiterplatte
- Kompaktes und kosteneffizientes Design mit gängigen Leistungs- und Signalkontaktmodulen
- Flexible Konfiguration mit unterschiedlichen Kontaktzahlen und -positionen
- Bessere Skalierbarkeit (AC und DC, niedrige Leistung und hohe Leistung)
Zuverlässige Leistung
- Hervorragende elektrische und mechanische Leistung
- Leichtes Stecken/Trennen dank der hohen Arretierkraft
- Steckkraft 80 N max. mit nominaler Steckleiterplatte
Card Edge Steckverbinder mit hoher Dichte (HD)
Card-Edge-Leistungssteckverbinder mit hoher Dichte (HD) anzeigen
Der Card Edge Leistungssteckverbinder mit hoher Dichte (HD) bietet eine hohe Stromstärke von 24 A pro Kontakt mit niedrigem Widerstand und unterstützt eine Stromversorgung von 1.500-2.000 W für die Ausrüstung Ihres Rechenzentrums.
1,27
Millimeter-Signalkontaktraster
5,08
Millimeter-Leistungskontaktraster
31 A
Strom/Leistungskontakt
Card Edge Leistungssteckverbinder mit besonders hoher Dichte (HD+) und Card-Edge-Steckverbinder mit hoher Dichte – besser als die vorherigen Generationen