LIGHT-N-LOK

Kompaktes Design und einfache Installation vor Ort

Bei unseren LIGHT-N-LOK Steckverbindern handelt es sich um werkzeuglose Kabel-an-Kabel-Steckverbinder für Beleuchtungssysteme, die für Vorschaltgerät-Trenner und andere Beleuchtungsanwendungen ausgelegt sind.

Produkteigenschaften

LIGHT-N-LOK Steckverbinder
  • Werkzeuglose, einfache und schnelle Installation dank Poke-In-Kontaktfunktion
  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • Unterstützung für Überlasttest mit spannungsführendem Einstecken (UL2459)
  • Farbkonfigurationen zur einfacheren Kennzeichnung
  • Modulare Technik für erhöhte Designflexibilität (modulare Version)

Das kompakte Design und die einfache Installation vor Ort sind zwei wesentliche Vorteile der LIGHT-N-LOK Steckverbinder. Die werkzeuglose Poke-In-Kontaktfunktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Dank des kompakten Designs eignen sich diese Steckverbinder perfekt für Anwendungen auf begrenztem Raum. Die LIGHT-N-LOK Steckverbinderserie umfasst eine Standardversion für die Drahtgrößen 22 AWG bis 18 AWG (0,33 mm2 bis 0,75 mm2), eine modulare Klinkenversion für die Drahtgrößen 22 AWG bis 16 AWG (0,33 mm2 bis 1,0 mm2) sowie eine spannungsführend steckbare Version für Massivdraht der Größe 18 AWG (0,75 mm²).

 

Informieren Sie sich unten und in unserer Download-Produktbroschüre ausführlicher über die LIGHT-N-LOK Steckverbinder.

Anwendungen

  • Innenbeleuchtung